汽车类双路 USB Type-C™ PD DFP 5/9/12/15V 输出车载充电器参考设计
PMP40312
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

主要文档

描述

PMP40312 是一种双端口 USB Type-C™ PD 车载充电器参考设计。此设计的正常输入电压范围为 9V 至 14.5V,最大输入电压可以达到 42V。借助 USB Type-C 源控制器 (TPS25740B) 的纯模拟配置,可轻松实现 PD 协商。此解决方案支持 4 组输出电压选项,包括 5V/9V/12V/15V。每个端口为 USB Type-C 设备提供最大 32.5W 的输出功率。此设计中采用了 SMBus 电池降压/升压充电控制器 BQ25700A 和 I2C 电池降压/升压充电控制器 BQ25703A,因此该解决方案可实现高效率。

特性
  • 双通道 USB Type-C™ PD DFP 设计
  • 在 5~36V 的宽输入电压范围内提供 5V、9V、12V、15V 32.5W*2 输出
  • 针对 CC 和 D+/D- 线路的 IEC ESD 和 VBUS 短路保护
  • 采用低成本组件的数字控制设计
  • 组件数量少,尺寸小

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明


  



原理图/方框图

快速了解整体系统功能

下载原理图

设计指南

快速获得已通过验证的测试和仿真数据

下载设计指南

设计文件

下载即用型系统文件加速你的设计过程。 获取阅读器。

下载设计文件


参数
 PMP40312.1
(Output Voltage 1)
PMP40312.2
(Output Voltage 2)
PMP40312.3
(Output Voltage 3)
PMP40312.4
(Output Voltage 4)
PMP40312.5
(Output Voltage 5)
PMP40312.6
(Output Voltage 6)
PMP40312.7
(Output Voltage 7)
PMP40312.8
(Output Voltage 8)
Vin (Min) (V)55555555
Vin (Max) (V)4242424242424242
Vout (Nom) (V)591215591215
Iout (Max) (A)332.72.17332.72.17
Output Power (W)152732.432.55152732.432.55
隔离/非隔离Non-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-IsolatedNon-Isolated
输入类型DCDCDCDCDCDCDCDC
拓扑Buck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 SwitchBuck Boost- 4 Switch

TI 器件 (7)

订购样片,获取工具,查找此参考设计中有关 TI 产品的更多信息。

器件型号 名称 产品系列 样片或购买 设计套件与评估模块
BQ25700A  具有系统功率监测器和处理器的 NVDC SMBus 电池降压/升压充电控制器  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
BQ25703A  具有系统功率监测器和处理器的 NVDC I2C 电池降压/升压充电控制器  电池管理 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
MSP430G2402  MSP430G2x32、MSP430G2x02 混合信号微处理器  微控制器 (MCU)  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPD6S300  USB Type-C™ 端口保护器:VBUS 短路过压和 IEC ESD 保护  电路保护 IC  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TPS25740B  USB Type-C™ 和 USB PD 源控制器  USB IC  不可用 查看设计套件与评估模块
TPS709-Q1  具有反向电流保护的汽车用 150mA、30V 超低 IQ、宽输入 LDO  电源管理  样片或购买 查看设计套件与评估模块
TS3USB221A-Q1  TS3USB221A-Q1 High-Speed USB 2.0 (480-Mpbs) 1:2 Multiplexer/Demultiplexer Switch  USB IC  样片或购买 不可用

符号和封装

型号 封装 | 引脚 CAD File (.bxl) STEP Model (.stp)
BQ25700A 下载 下载
BQ25703A 下载 下载
MSP430G2402 下载 下载
下载 下载
下载
下载 下载
TPD6S300 下载 下载
TPS25740B 下载 下载
TPS709-Q1 下载 下载
下载 下载
TS3USB221A-Q1 下载 下载

Texas Instruments and Accelerated Designs, Inc. have collaborated together to provide TI customers with schematic symbols and PCB layout footprints for TI products.

步骤 1: 下载并安装 读取器软件 免费下载.

步骤 2: 从 CAD.bxl 文件表中下载符号和封装。


技术文档

请参阅相关参考设计和其他 TI 资源的重要声明和免责声明

用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3066 2017年 12月 19日
设计文件 (6)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 672 2017年 12月 19日
ZIP 26 2017年 12月 19日
PDF 2280 2017年 12月 19日
PDF 439 2017年 12月 19日
PDF 113 2017年 12月 19日
PDF 453 2017年 12月 19日

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章