bq25700A SMBus NVDC 降压/升压充电器评估模块 BQ25700AEVM-732 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The bq25700A evaluation module (EVM) is an SMBus controlled NVDC (narrow voltage DC) buck boost charge controller with N-CH MOSFET Selector and Current Monitoring. The input voltage range, for the buck converter, is between 3.5V and 24 V, with a programmable output of 1–4 cells and a charge output current range of 128mA to 8.128 A. This EVM doesn’t include the EV2400 interface device; this will have to be ordered separately to evaluate the bq25700A EVM.

特性
  • Host-controlled NVDC 1S-4S battery buck boost charger with 3.5V~24V input
  • Ultra low quiescent current of 600 μA and high PFM light load efficiency >80% at 20 mA load to meet energy star and ErP Lot6
  • High integration charger has comprehensive /PROCHOT, input and battery current monitor (IADP/IBAT), system power monitor (PMON)

包含项目

Not Included


  • EV2300 or EV2400 communicatoin box is not included

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

BQ25700AEVM-732:
bq25700A SMBus NVDC Buck-boost Charger Evaluation Module

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 778 2016年 5月 12日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
Battery Management Studio (bqStudio) 软件套件  BQSTUDIO  应用软件与框架 

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
BQ25700A  具有系统功率监测器和处理器的 NVDC SMBus 电池降压/升压充电控制器  电池管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章