TI.com 不支持 Internet Explorer 浏览器。为获得良好的体验,请使用其他浏览器。

无线连接

经济实惠的创新型无线解决方案,适用于不断发展的互联世界

parametric-filter查看所有产品
[MUSIC PLAYING]
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:55
Loaded: 17.75%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:55
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • en (Main), selected
    选择合适的无线技术至关重要,我们将随时为您提供帮助。凭借 20 多年的经验,我们正在改进包括 Wi-Fi®、Bluetooth®、Sub-1GHz、Zigbee® 等在内的连接协议。我们提供一系列经济实惠的高质量低功耗无线微控制器 (MCU)、认证模块和收发器以及完整的软件产品,可满足任何射频设计需求。为开始下一个物联网互联项目选择协议。

    按类别浏览

    无线连接 设计和开发

    无论您是进行简单设计还是构建复杂的系统,您都应该对自己的设计充满信心。借助我们品类齐全且易于使用的硬件和软件工具以及行业专家的全天候咨询服务,您将能够不断推动创新。

    TI 开发人员专区

    访问并下载您在云中或桌面上轻松开发、调试和分析代码所需的所有开发工具、软件和培训。 arrow-right

    硬件

    探索我们品类丰富的低成本解决方案系列,满足您的无线连接需求。 arrow-right

    软件

    SimpleLink SDK 为各种无线协议的开发提供了全面且可移植的软件包。 arrow-right

    教育资源

    将 TI 丰富的支持产品用作您的重要资源,以便在设计过程的每个步骤中快速解决问题。 arrow-right

    合作伙伴

    我们的合作伙伴网络是由备受推崇的公司组成的全球社区,这些公司为我们的半导体器件解决方案提供补充产品和服务。 arrow-right

    为何选择 TI 无线连接技术?

    checkmark

    专注创新 20 余年

    通过协议标准化、无晶体 MCU 和高级安全功能等创新技术来集成无线功能。

    checkmark

    适合您的连接

    从实现 2.4GHz、Sub-1GHz 和 Wi-Fi 连接的各种经济实惠的成熟无线电产品系列中进行选择。

    checkmark

    您的互联应用合作伙伴

    我们可使用直观的开发工具和资源指导您选择合适的无线技术,从而满足您的应用需求。 

    加速无线连接

    高性价比 Wi-Fi 6 不受地点限制

    以实惠的价格将 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 轻松集成到嵌入式应用中,推动您的物联网技术发展。我们可扩展的 Wi-Fi 6 产品系列可轻松连接到处理器或 MCU 主机,即使在恶劣环境中也能提供可靠的连接。

    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:53
    Loaded: 8.75%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:53
     
    1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • en (Main), selected
      博客
      Wi-Fi®︎ 6 鲜为人知的功能如何帮助您放心地连接物联网设备
      了解 Wi-Fi 6 如何在网络效率、高级安全性、节能和延时管理等方面让物联网应用受益。
      资源
      TI 为连接物联网应用实现更稳健、更实惠的 Wi-Fi® 技术
      了解 SimpleLink™ 无线连接器件如何在任意环境中均可实现高效的 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.3 连接。
      实现Wi-Fi 6的特色产品
      CC3301 正在供货 SimpleLink™ 2.4GHz Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 5.4 配套 IC
      CC3300 正在供货 SimpleLink™ Wi-Fi 6 配套 IC

      技术资源

      视频系列
      视频系列
      了解万物互联
      我们的 Connect 视频系列提供专家演讲、实践演示、新品预览、培训等,涵盖各种无线连接协议和技术。 
      选择指南
      选择指南
      无线连接技术选择指南 (Rev. B)
      下载我们的无线连接技术选择指南,从而根据距离、频率、吞吐量、网络和电池要求,快速、轻松选择适合您应用的协议。 
      document-pdfAcrobat PDF
      资源
      资源
      SimpleLink Academy 无线连接交互式培训 
      浏览我们的 SimpleLink 无线 MCU 产品系列实践培训模块,这些模块支持蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、Sub-1GHz 等协议,涵盖从基本示例到高级主题的所有开发阶段。