ZHCSEO6B DECEMBER 2012 – December 2015 TPS92560
PRODUCTION DATA.
TPS92560 是一款简易 LED 驱动器,设计为通过从电源获取恒定电流来驱动大功率 LED。该器件非常适合 MR16 和 AR111 应用,这类应用均要求与 DC 和交流 (AC) 电压以及电子变压器良好兼容。滞后控制方案无需控制环路补偿,同时拥有快速瞬态响应和高功率因数两大优势。凭借正在申请专利的反馈控制方法,可以根据使用的 LED 数在不更换组件的情况下确定输出功率。TPS92560 支持升压和 SEPIC 配置,适用于多种 LED 模块。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
TPS92560 | HVSSOP (10) | 3.00mm x 3.00mm |