ZHCSF89B June 2011 – June 2016 LM3559
PRODUCTION DATA.
LM3559 是一款用于高电流白色 LED 的 2MHz 固定频率同步升压转换器,配有 2 个 900mA 恒流驱动器。双高侧电流源支持 LED 阴极接地操作,并且二者可以连接在一起以提供最高达 1.8A 的闪光灯电流。自适应调节方法可确保每个 LED 的电流持续处于可调节状态,并且实现了效率最大化。
LM3559 由一个兼容 I2C 的接口进行控制。特性 包括:内部 4 位 ADC(用于监控 LED 电压)、独立的 LED 电流控制、硬件闪光使能(支持逻辑输入触发闪光灯脉冲)、双 TX 输入(强迫闪光灯脉冲进入低电流手电筒模式,支持同步到 RF 功率放大器事件或其他高电流条件)、集成的比较器(用于监控 NTC 热敏电阻并提供 LED 电流中断)、输入电压监控器(监控低电池电量条件)以及闪光电流按比例缩减功能(在低电池电量条件下主动监控电池电压并优化闪光灯电流)。另外,高电平有效的 HWEN 输入可在系统软件出现故障时提供硬件关断功能。
该器件的开关频率为 2MHz,具备过压保护和可调节限流功能,因此可采用小型贴片电感(1µH 或 2.2µH)和陶瓷电容 (10μF)。该器件采用超小型 16 引脚 DSBGA 封装(总解决方案尺寸小于 26mm2),工作温度范围为 –40°C 至 +85°C。
器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
---|---|---|
LM3559 | DSBGA (16) | 1.96mm x 1.96mm |
Changes from A Revision (May 2013) to B Revision
Changes from * Revision (May 2013) to A Revision