ZHCU853A February   2020  – July 2020 LM76005 , LM76005-Q1

 

  1. 1LM76005QEVM 用户指南
    1.     商标
  2. 2设置
    1. 2.1 输入/输出 (I/O) 连接器说明
    2. 2.2 电压设置
    3. 2.3 运行情况
  3. 3原理图
  4. 4电路板布局
  5. 5物料清单
  6. 6应用曲线
  7. 7修订历史记录

LM76005QEVM 用户指南

德州仪器 (TI) LM76005QEVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LM76005-Q1 宽输入电压降压稳压器的运行情况和性能。该器件的输出电压提供 1V 至 VIN 的 95% 的可配置性、同步整流、PFM 和强制 PWM 模式以及 200kHz 至 500kHz 的可调频率范围(默认频率为 400kHz)。该器件还提供外部频率同步、电源正常 (PG) 标志以及用于对欠压锁定 (UVLO) 和内部补偿进行编程的精密使能功能。内置保护功能包括电流限制、过压和欠压保护以及热关断。LM76005QEVM 被配置为输出电压 3.3V,开关频率 400kHz。有关其他功能、详细说明和可用选项,请参阅 LM76005-Q1 3.5V 至 60V、5A 同步降压稳压器数据表

EVM 包含一个直流/直流转换器(请参阅表 1-1)。

表 1-1 器件和封装配置
转换器 IC 封装
U1 LM76005-Q1 (RNP) WQFN-30