ZHCU853A February   2020  – July 2020 LM76005 , LM76005-Q1

 

  1. 1LM76005QEVM 用户指南
    1.     商标
  2. 2设置
    1. 2.1 输入/输出 (I/O) 连接器说明
    2. 2.2 电压设置
    3. 2.3 运行情况
  3. 3原理图
  4. 4电路板布局
  5. 5物料清单
  6. 6应用曲线
  7. 7修订历史记录

电压设置

将转换器的输入电压 (VIN) 范围设置在 3.5V 至 60V 的工作电压范围之间。如果驱动某个负载,则必须将其施加到 VOUT 端子上并且不得超过 LM76005-Q1 的最大负载电流 5A。

注: 如果将输出电压设置为高于 24V,请移除 R3 并将 BIAS 引脚接地。