ZHCU853A February   2020  – July 2020 LM76005 , LM76005-Q1

 

  1. 1LM76005QEVM 用户指南
    1.     商标
  2. 2设置
    1. 2.1 输入/输出 (I/O) 连接器说明
    2. 2.2 电压设置
    3. 2.3 运行情况
  3. 3原理图
  4. 4电路板布局
  5. 5物料清单
  6. 6应用曲线
  7. 7修订历史记录

运行情况

为使 LM76005-Q1 正常运行,必须按上述方式正确配置 VIN、GND 和 VOUT。在此配置下,该器件会在通电时启动,并且稳压器的输出电压 (VOUT) 会达到合适的值。LM76005-Q1 的输出电压默认设置为 3.3V。可以通过更换反馈引脚电阻分压器 R7 和 R8 来设置其他输出电压;有关如何正确地选择这些电阻器值,请查阅数据表。

LM76005QEVM 的默认频率是 400kHz。如果需要使用介于 200kHz 和 500kHz 之间的频率范围内的其他频率,则可以更改 RT 电阻器值。有关如何选择适当的 RT 电阻器,请参阅 LM76005-Q1 3.5V 至 60V、5A 同步降压稳压器数据表。更改电感器 L2 和总输出电容,使控制环路正常运行。