ZHCABO9 February   2022 LM36010 , LM3642 , LM3643 , LM3644 , LM3648

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 LM3644 主要规格
    2. 1.2 LM3644 简化方框图
  4. 2采用 LM3644 的无升压电感闪光灯驱动设计
    1. 2.1 为什么尽量不使用升压电感解决方案?
    2. 2.2 用于双 LED 的 LM3644 无升压电感器原理图
    3. 2.3 用于单 LED 的 LM3644 无升压电感器原理图
    4. 2.4 无升压电感器设计、火炬模式、单 LED 的真实设计样本
  5. 3不带升压电感器的 LM3644 的 PCB 布局技巧
  6. 4参考文献

摘要

在智能手机应用中,LED 闪光灯驱动单元在不同的工作模式中发挥着非常重要的作用,例如 Vlog 模式、视频模式、相机模式。LED 闪光灯驱动单元的更高性能将为最终用户带来更好的体验。德州仪器 (TI) 发布了 LM364x(LM3642、LM3643、LM3648、LM3644 和 LM36010)系列,该系列 LED 闪存驱动器采用小于 1.69 × 1.31 BGA 封装,最多可支持 2 通道 LED。在这份应用报告中,它提供了一个新颖的想法,即在没有升压电感器的情况下,使整个 PCB 尺寸更紧凑并节省成本。LM364x 系列可以帮助设计人员轻松实现 LED 闪光灯驱动单元设计,并具有更好的性能。