ZHCABO9
February 2022
LM36010
,
LM3642
,
LM3643
,
LM3644
,
LM3648
摘要
商标
1
引言
1.1
LM3644 主要规格
1.2
LM3644 简化方框图
2
采用 LM3644 的无升压电感闪光灯驱动设计
2.1
为什么尽量不使用升压电感解决方案?
2.2
用于双 LED 的 LM3644 无升压电感器原理图
2.3
用于单 LED 的 LM3644 无升压电感器原理图
2.4
无升压电感器设计、火炬模式、单 LED 的真实设计样本
3
不带升压电感器的 LM3644 的 PCB 布局技巧
4
参考文献
4
参考文献
德州仪器 (TI),
LM3644 双路 1.5A 拉电流摄像头闪光灯 LED 驱动器
数据表。