对于特殊应用,如摄像头模块的高亮度长时间对焦,总电流为 500mA,调焦时间为 10s 以上,在这种情况下,火炬模式就可以达到这个目标。
条件
- VIN = 3.7 V
- ILED_total = 500mA,2 通道连接在一起,每通道提供 250mA
- 火炬模式
- 火炬时间 = 2s
- VLED_Forward = 3.3V
寄存器配置
- 设置旁路模式:寄存器 0x07 的第 2 位应为 1,才能进入旁路模式
- 设置火炬模式:寄存器 0 × 01 的第 3 和第 2 位应为 10,才能进入火炬模式
- 设置 LED 电流:对于每个通道,寄存器 0 × 06 的位 6~0 应为 0010 1100,才能为每个通道设置 125mA
- 使能 LED1 + LED2:寄存器 0 × 01 的第 1 位和第 0 位应为 11,以打开 LED1 和 LED2
- 等待 2s 或其他预期的延迟时间
- 禁用 LED1 + LED2:寄存器 0 × 01 的第 1 位和第 0 位应为 00,以关闭 LED 和 LED2
图 2-4 和图 2-5 显示了测试结果。
总结
- 从 0 到 500mA 的上升时间为 2.4μs
- 20μs 后,输出电流变为稳定状态
总结
- 保持火炬时间 20s
- V_dropout (Vin-Vled) 约为 350mV,这个值是合理的,因为 Vhr 为 270mV@typ,PFET 导通压降为 0.5A*86mΩ = 43mV