ZHCABO9
February 2022
LM36010
,
LM3642
,
LM3643
,
LM3644
,
LM3648
摘要
商标
1
引言
1.1
LM3644 主要规格
1.2
LM3644 简化方框图
2
采用 LM3644 的无升压电感闪光灯驱动设计
2.1
为什么尽量不使用升压电感解决方案?
2.2
用于双 LED 的 LM3644 无升压电感器原理图
2.3
用于单 LED 的 LM3644 无升压电感器原理图
2.4
无升压电感器设计、火炬模式、单 LED 的真实设计样本
3
不带升压电感器的 LM3644 的 PCB 布局技巧
4
参考文献
1.1
LM3644 主要规格
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
双路独立 1.5A LED 电流源:在闪光灯模式下,可编程性每通道高达 1500mA
准确的可编程 LED 电流范围为 1.4mA 到 1.5A
手电筒电流最高可达 360mA (LM3644TT)
闪光电流高达 1500mA
支持闪光超时功能
支持输入电压闪存监视器 (IVFM)
尺寸:1.69mm × 1.31mm,DSBGA (12)