ZHCABO9 February 2022 LM36010 , LM3642 , LM3643 , LM3644 , LM3648
在大多数智能手机应用中,系统的 UVP 阈值都在 3.6V 以上,而在 1A 或 1.5A 闪光灯电流条件下,大部分 LED 正向压降在 3V 左右,在此条件下,闪光灯驱动器将在线性模式或旁路模式下工作,表示升压电感器不参与,此时升压电感器优先选择普通铜线。对于设计人员来说,他们可以去除升压电感器,以节省更多的 PCB 面积和解决方案成本。