GERY013C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   Auf einen Blick
  2.   Authors
  3.   3
  4.   Was ist Leistungsdichte?
  5.   Wodurch wird die Leistungsdichte begrenzt?
  6.   Einschränkung der Leistungsdichte: Schaltverluste
  7.   Begrenzungsfaktor Nr. 1: Ladungsbezogene Verluste
  8.   Begrenzungsfaktor Nr. 2: Sperrverzögerungsverluste
  9.   Begrenzungsfaktor 3: Verluste beim Ein- und Ausschalten
  10.   Was schränkt Leistungsdichte ein: thermische Leistung
  11.   Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Leistungsdichte überwinden
  12.   Innovationen zur Überwindung von Schaltverlusten
  13.   Innovationen für die Thermik von Gehäusen
  14.   Designinnovationen für erweiterte Schaltkreise
  15.   Innovationen bei der Integration
  16.   Fazit
  17.   Weitere Ressourcen
Je kleiner desto besser: kleine Stromversorgungen als Erfolgsfaktor. Es gibt nie genug Platz. Statt dessen herrscht der dauerhafte Druck vor, mit immer weniger immer mehr zu erreichen. Allgemein ausgedrückt sind immer kleinere Stromversorgungen heute und künftig der Schlüssel für die Eroberung neuer Märkte und Anwendungsbereiche.

Auf einen Blick

In diesem Dokument werden die Probleme, die bei der Erhöhung der Leistungsdichte auftreten, untersucht und Technologiebeispiele bereitgestellt, die Designern dabei helfen können, diese Hindernisse zu überwinden.

1 Was ist Leistungsdichte?
Je nach Anwendung unterscheiden sich die Anforderungen an die Leistungsdichte, aber eines bleibt gleich: je kleiner die Lösung, desto höher die Leistungsdichte.
2 Wodurch wird die Leistungsdichte begrenzt?
Den Möglichkeiten der Entwickler zur Verbesserung der Leistungsdichte sind Grenzen gesetzt, vor allem durch die Verlustleistung im Wandler – Leitungsverluste, ladungsbezogene Verluste, Sperrverzögerungsverluste sowie An- und Abschaltverluste – und das Wärmeverhalten des Systems.
3
Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Leistungsdichte überwinden
Designer müssen alle Begrenzungsfaktoren parallel angehen: Reduzierung der Schaltverluste, Verbessern der thermischen Leistung des Gehäuses, Einführung innovativer Topologien und Schaltungen und mehr passive Integration.