GERY013C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   Auf einen Blick
  2.   Authors
  3.   3
  4.   Was ist Leistungsdichte?
  5.   Wodurch wird die Leistungsdichte begrenzt?
  6.   Einschränkung der Leistungsdichte: Schaltverluste
  7.   Begrenzungsfaktor Nr. 1: Ladungsbezogene Verluste
  8.   Begrenzungsfaktor Nr. 2: Sperrverzögerungsverluste
  9.   Begrenzungsfaktor 3: Verluste beim Ein- und Ausschalten
  10.   Was schränkt Leistungsdichte ein: thermische Leistung
  11.   Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Leistungsdichte überwinden
  12.   Innovationen zur Überwindung von Schaltverlusten
  13.   Innovationen für die Thermik von Gehäusen
  14.   Designinnovationen für erweiterte Schaltkreise
  15.   Innovationen bei der Integration
  16.   Fazit
  17.   Weitere Ressourcen

Begrenzungsfaktor Nr. 1: Ladungsbezogene Verluste

Bei jedem festgeschalteten DC/DC-Wandler benötigt das Laden und Entladen von parasitären Kapazitäten im System eine gewisse Menge Energie. Für eine gegebene Schalttechnik und Nennspannung werden diese Verluste nach Gleichung 2 und Gleichung 3 wie folgt geschätzt:

Gleichung 2. P S W = 1 2 × C D S × V D S 2 × f S W
Gleichung 3. P G A T E = Q G × V G × f S W

Wo

  • CDS ist die Drain-Source-Kapazität des MOSFET
  • VDS ist die Drain-Source-Spannung des MOSFET
  • fSW ist die Schaltfrequenz
  • QG ist die Gate-Ladung
  • VG ist die Gate-Source-Spannung

Wie aus Gleichung 2 und Gleichung 3 hervorgeht, können diese Verluste vor allem durch die Verringerung der Schaltfrequenz gemindert (nicht erwünscht), die ladungsbedingten FoMs (QG und CDS) des MOSFET verbessert oder ein Kompromiss zwischen Leitungsverlusten und Schaltverlusten gefunden werden.