GERY013C january   2023  – april 2023 LMQ61460-Q1 , TPS54319 , TPS62088 , TPS82671 , UCC12040 , UCC12050

 

  1.   Auf einen Blick
  2.   Authors
  3.   3
  4.   Was ist Leistungsdichte?
  5.   Wodurch wird die Leistungsdichte begrenzt?
  6.   Einschränkung der Leistungsdichte: Schaltverluste
  7.   Begrenzungsfaktor Nr. 1: Ladungsbezogene Verluste
  8.   Begrenzungsfaktor Nr. 2: Sperrverzögerungsverluste
  9.   Begrenzungsfaktor 3: Verluste beim Ein- und Ausschalten
  10.   Was schränkt Leistungsdichte ein: thermische Leistung
  11.   Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Leistungsdichte überwinden
  12.   Innovationen zur Überwindung von Schaltverlusten
  13.   Innovationen für die Thermik von Gehäusen
  14.   Designinnovationen für erweiterte Schaltkreise
  15.   Innovationen bei der Integration
  16.   Fazit
  17.   Weitere Ressourcen

Schwierigkeiten bei der Verbesserung der Leistungsdichte überwinden

Selbst wenn Sie sich auf nur einen der Faktoren aus dem vorhergehenden Kapitel konzentrieren, können Sie eine Verbesserung der Leistungsdichte erreichen. Um früher unerreichbare Leistungsdichte-Werte zu erreichen, müssen Sie jedoch alle Begrenzungsfaktoren parallel angehen: geringere Schaltverluste, verbesserte thermische Leistung des Gehäuses, Einführung innovativer Topologien und Schaltkreise und nicht zuletzt eine gute Integration der Bauteile.