ZHCY187C May 2023 – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100
从化石燃料向可再生能源的转变需要的不仅仅是能源生产的变革;它还取决于从电网到楼宇和家庭的高效配电和电源管理。ADS131M04 等具有宽动态范围和内部校准功能的同步采样模数转换器 (ADC) 可用于在电表中获取可靠准确的能耗数据,这是高效能源管理的一个不可或缺的应用。
对于需要具有分流测量功能的多相仪表的设计,ADS131M04 可以直接连接到电阻分压器、电流互感器或分流器。这些传感器可达到很高的测量精度(0.1 精度等级),而高采样率可以为谐波测量提供负载管理和其他高级功能的基础。