ZHCY187C May 2023 – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100
传感器集成电路 (IC) 无处不在,几乎可以测量任何类型的物理刺激。从测量房间的环境温度和湿度到检测汽车和道路上的其他障碍物,传感器 IC 是现代系统的“感官”,可帮助系统更快、更可靠地对其周围的世界做出反应。
传感器 IC 通常设计用于特定的模式或类型或检测电流、电压、湿度、接近度、雷达等。最近的传感器 IC 技术创新聚焦于将更多功能集成到 IC 中,同时提高其给定模式的整体精度和可靠性。这些创新带来了更好的系统性能和更高的能效,并且在某些情况下催生了新的应用。
例如,可以通过低功耗雷达检测持续监视汽车内部和外部。过去,雷达检测消耗的功率太大,无法在汽车发动机关闭后持续使用。随着毫米波雷达传感器的创新,现在可以 360° 连续监测汽车是否有人非法进入或有儿童独自留在车内。