ZHCY187C May   2023  – October 2023 ADS131M04 , AMC3302 , AWRL6432 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMCS1100

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   内容概览
  4.   适用于电动汽车和电动汽车充电站的传感器 IC
  5.   适用于现代数据中心的传感器 IC
  6.   适用于能源管理的传感器 IC
  7.   适用于机器人和 ADAS 的传感器 IC
  8.   结论
  9.   附加资源

适用于现代数据中心的传感器 IC

随着数据中心的服务器(如图 2 所示)存储和分析的数据流持续增长,服务器功耗也在增加。提高功率密度,进而提高服务器电源单元 (PSU) 的效率,是优化数据中心的一种方式。

GUID-20230301-SS0I-MZ8D-5HX4-PKVZQP2FXXHK-low.jpg图 2 数据中心中的服务器机架。

80 Plus 钛金标准符合最严格的 PSU 效率标准,已成为当前和下一代数据中心的最低要求。电流检测在帮助实现该效率水平方面发挥着重要作用,可通过隔离式放大器和霍尔效应电流传感器实现。AMC3302TMCS1100 精密隔离式电流检测 IC 等传感器可帮助服务器 PSU 满足 80 Plus 钛金标准要求的大于 96% 的系统效率阈值。

AMC3302 隔离放大器提供 ±50mV 的输入电压,支持使用阻值较小的分流电阻器来帮助降低放大器的功耗并提高系统效率。TMCS1100 霍尔效应传感器通过 IC 自身内部的磁场转换信号,无需隔离式电源轨。这些传感器还通过其输入导体电阻减少了功率损耗,对于大电流检测,该电阻可以大于 1mΩ。