ZHCY071B June   2016  – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1. 1
  2. 引言
  3. 什么是 DLP Pico 技术?
  4. 智能家居的技术趋势
  5. 投影技术在智能家居中的作用
  6. 为何选择 DLP 技术?
  7. 智能家居的系统和电子注意事项
  8. 智能家居的独特要求
  9. 设计注意事项
  10. 10增值特性
  11. 11适用于智能家居应用的 DLP 芯片组
  12. 12后续步骤
  13. 13重要声明

智能家居的系统和电子注意事项

图 7 所示为典型 DLP 投影系统的方框图。主要有两个分区提供投影功能。

电子分区包括 DLP 控制芯片、电源管理块和照明驱动器芯片,可能还包括应用处理器和前端接口处理器。除了管理投影系统之外,应用处理器还能够支持手势控制、交互性或其他功能。

光学分区包含 DLP DMD、照明设备(通常为 LED)、光学元件(透镜、滤波器等)和相关的机械部件。这些元件都集成在一个被称为光学引擎的紧凑坚固型组件中。光学引擎的尺寸和外形取决于分辨率、亮度和投射比等规格以及其他设计因素。光学引擎由构成 DLP Pico 生态系统的在线供应商和制造商提供。

DLP Pico 生态系统

开发人员可利用支持 DLP Pico 生态系统的广泛第三方网络。根据具体要求,开发人员可与设计公司合作构建定制投影系统,可从光学引擎供应商 (OEM) 处购买光学引擎,也可从系统集成商那里购买成品投影子系统。