ZHCY071B June   2016  – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1. 1
  2. 引言
  3. 什么是 DLP Pico 技术?
  4. 智能家居的技术趋势
  5. 投影技术在智能家居中的作用
  6. 为何选择 DLP 技术?
  7. 智能家居的系统和电子注意事项
  8. 智能家居的独特要求
  9. 设计注意事项
  10. 10增值特性
  11. 11适用于智能家居应用的 DLP 芯片组
  12. 12后续步骤
  13. 13重要声明

智能家居的独特要求

投影表面

某些表面(例如,如厨房工作台面或壁纸)由于颜色、图案或表面曲率可能不适合 进行投影。通过增加亮度并采用算法来抵消表面几何形状、颜色和图案的影响有望解决这一问题。

改装

通常,需要对设备进行改装使其满足当前的位置和布线环境。比如,投影面可能未与投影透镜对齐。那么,以通过梯形校正和缩放功能,也可对投影模块进行倾斜和转动调整来解决此问题。

尺寸和外形

尺寸和外形满足要求是另一个系统设计注意事项。需要将投影模块集成到现有电器中,同时保持外形美观。光学引擎的大小主要取决于亮度、分辨率和投射比。DLP Pico 光学引擎尺寸紧凑,可集成到智能手机或平板电脑中,因此它不会影响任何电器的外形尺寸或设计美感。在光谱的另一端,它们可以照亮 100 英寸宽的表面,并显示逼真的图像。