ZHCY071B June   2016  – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1. 1
  2. 引言
  3. 什么是 DLP Pico 技术?
  4. 智能家居的技术趋势
  5. 投影技术在智能家居中的作用
  6. 为何选择 DLP 技术?
  7. 智能家居的系统和电子注意事项
  8. 智能家居的独特要求
  9. 设计注意事项
  10. 10增值特性
  11. 11适用于智能家居应用的 DLP 芯片组
  12. 12后续步骤
  13. 13重要声明

设计注意事项

投影仪的规格取决于多种因素,例如所需的图像大小、显示表面类型、集成到终端设备所需的外形以及投影装置和显示表面之间的距离。最终规格的确定涉及在以下关键要求之间做出权衡:

亮度

投影仪的总亮度输出取决于所需的图像大小和环境光线条件。如果投影表面有颜色或图案(如厨房工作台面),可能就需要将亮度提高 20-30%。图 8 根据图像大小和不同的环境光线条件给出了投影仪的建议亮度值。

分辨率

所需的分辨率主要取决于待显示的内容或信息。如果内容是图片或视频,720p (1280x720) 或 1080p (1920x1080) 分辨率会是更优选择。WVGA (854 x480) 或 720p 分辨率能够显示短信和图形符号等一般信息。

GUID-06F90185-7005-4B20-B3B2-537A7FA44FE4-low.png图 8 显示对角线相较于建议的投影仪光输出(流明)
GUID-20210426-CA0I-G2NG-PLHK-VGGZVZSQRSQH-low.png图 9 不同的投射比提供不同的结果

投射比

投影仪的投射比定义为投影透镜和屏幕之间的距离与投影图像的宽度之比。所需的投射比取决于电器和空间大小。

尺寸和外形

投影系统的尺寸和外形对于顺利安装到通用家用电器和设备中至关重要。DLP Pico 芯片组旨在打造出非常紧凑的小巧投影引擎。此外,DLP 技术的高亮度效率有助于以非常小的外形尺寸实现非常明亮的投影仪。

缩放

当必须将投影仪改装到现有装置(例如光轨或家庭监控设备)中时,需要具备图像尺寸可变的功能(缩放)。这将有助于在距投影表面有一定距离之处进行投影时调整图像大小。根据投射比,投影仪通常分为三类:

标准投射 (1.0 -1.6)、短投射 (0.5 - 1.0) 和超短投射 (<0.5)。图 9 展示了各种投射比下的用例。