ZHCY071B June   2016  – February 2019 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP4710 , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3439 , DLPC6401

 

  1. 1
  2. 引言
  3. 什么是 DLP Pico 技术?
  4. 智能家居的技术趋势
  5. 投影技术在智能家居中的作用
  6. 为何选择 DLP 技术?
  7. 智能家居的系统和电子注意事项
  8. 智能家居的独特要求
  9. 设计注意事项
  10. 10增值特性
  11. 11适用于智能家居应用的 DLP 芯片组
  12. 12后续步骤
  13. 13重要声明

引言

智能家居领域的许多独立设备和电器与传统家用省力型机器不同,它们具有智能、连通性和交互性。投影技术带来了一种强大而有效的方式,让这些设备使用高效直观的触摸和手势界面来实现信息呈现和交互。智能家居应用需要可嵌入、坚固耐用且节能的显示技术。投影的图像必须能够在各种表面(例如墙壁、天花板、台面和设备表面)上清晰显示。亮度、对比度、颜色和细节必须足以提供清晰悦目的图像。互动式显示和投影空间可提供创新而强大的控制功能。DLP Pico 技术具备的功能和优势有助于打造灵活、可靠和美观宜居的智能家居环境,并具有增强的功能、舒适性和能源效率。

搭载 DLP Pico 技术的投影仪可提供以下功能:

  • 可在几乎任何平面和形状上显示
  • 按需显示
  • 高光学效率
  • 小巧外形和高分辨率