ZHCY068B March   2018  – January 2024 AMC1305M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO5851 , ISO7741 , ISO7841 , ISOM8710 , UCC20225-Q1 , UCC20225A-Q1 , UCC21520 , UCC21540 , UCC23513 , UCC5390

 

  1.   1
  2.   概述
  3.   失效模式 1:跨隔离栅的高电压
  4.   失效模式 2:靠近隔离栅的高电压和高电流组合
  5.   失效模式 2:测试结果
  6.   其他 TI 增强型隔离器
  7.   结语
  8.   参考资料

参考资料

  1. 德州仪器 (TI):Anant S Kamath、Kannan Soundarapandian。高电压增强型隔离:定义和测试方法
  2. 德州仪器 (TI):Anant S Kamath,Isolation in AC Motor Drives: Understanding the IEC 61800-5-1 Safety Standard
  3. 61800-5-1 Ed.2.0.,Adjustable speed electrical power drive systems, safety requirements, electrical, thermal and energy,International Electrotechnical Commission (IEC),2007 年 7 月。
  4. 60060-1:2010 Ed 3.0,High-voltage test techniques – Part 1: General definitions and test requirements。International Electrotechnical Commission (IEC),2010 年 9 月。
  5. 下载这些数据表:ISO5851ISO7841