ZHCY068B March 2018 – January 2024 AMC1305M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , ISO1042 , ISO1042-Q1 , ISO5851 , ISO7741 , ISO7841 , ISOM8710 , UCC20225-Q1 , UCC20225A-Q1 , UCC21520 , UCC21540 , UCC23513 , UCC5390
为了确定是否需要采取其他预防措施来防止系统级别的电气危险,请务必充分了解高压系统中所用隔离器在正常和故障条件下的失效模式。根据定义,当隔离栅上的电压超过额定限值时,隔离器会发生“短路故障”(失效模式 1)。通过选择符合相关终端设备电气安全标准规定的规格(最好是留有裕度)的隔离器,可以避免这种失效模式。由于 TI 增强型隔离器可提供超高的隔离性能,因此它们针对此类失效模式提供了最高的裕度。当超出隔离器的安全限制电流或功率限值(失效模式 2)时,隔离器的隔离栅可能会受到影响。对于使用串联电容器隔离的 TI 增强型隔离器,此模式下的损坏仅限于一个电容器。这就使得另一个电容器完好无损,这些隔离器会“在失效时断开”,而保持基本的隔离功能。