ZHCUBX2
April 2024
BQ25308
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
设备
2.3
设备设置
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
3.1.1
测试过程
3.1.1.1
初始设置
3.1.1.2
预充电模式验证
3.1.1.3
快速充电模式验证
3.1.1.4
电池温度监控验证
3.1.1.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
2.3
设备设置
请查看
表 3-1
中的 EVM 连接。
将 PS1 设置为 5VDC、2A 电流限值,然后关闭电源。
将 PS2 设置为 3VDC、2A 电流限值,然后关闭电源。
将 PS1 的输出连接到 J2(VBUS 和 PGND),如
图 3-1
所示。
在 TP4 (VBUS) 和 TP9 (PGND) 之间或 J2 上连接一个电压表。
打开负载 #1,如
图 3-1
中所示,设置为恒压模式并将输出设置为 2.5V。禁用负载。
在 TP5 (BAT) 和 TP11 (PGND) 之间或者在 J1-3 和 J1-1 之间连接一个电压表,如
图 3-1
中所示。
在 TP2 (PMID) 和 TP10 (PGND) 之间连接一个电压表。
将 PS2 的输出连接到 TP7 (TS) 和 TP12 (PGND),如
图 3-1
中所示。
按
表 3-2
中所示安装分流器。
图 2-1
用于 BMS005 的原始测试设置