ZHCUBX2
April 2024
BQ25308
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
设备
2.3
设备设置
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
3.1.1
测试过程
3.1.1.1
初始设置
3.1.1.2
预充电模式验证
3.1.1.3
快速充电模式验证
3.1.1.4
电池温度监控验证
3.1.1.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
3.1.1.1
初始设置
执行以下步骤来启用 BQ25308 EVM 测试设置。
确保已遵循
节 2.3
中的步骤。
闭合 PS1。
测量 → VPMID(PMID-TP2 和 PGND-TP10)= 5.00V ± 0.3V。
如果在 PMID 上检测到不同的电压值,则将 PS1 与 J2 完全断开。
注:
如果检测到不同的值,则将负载 #1 与 BATTERY 连接完全断开。