ZHCUBX2 April 2024 BQ25308
BQ25308 是一款高度集成的独立型开关模式电池充电器,适用于 1 节锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池。BQ25308 支持 4.1V 至 17V 输入电压和 3A 快速充电电流。该器件的集成电流检测拓扑可实现高充电效率和低 BOM 成本。此器件具有出色的 200nA 低静态电流,可节省电池电量并更大限度地延长便携式设备的存放时间。BQ25308 采用 3x3 WQFN 封装,适用于简单的 2 层布局和空间有限的应用。