ZHCUBX2
April 2024
BQ25308
1
说明
特性
应用
5
1
评估模块概述
1.1
简介
1.2
套件内容
1.3
规格
1.4
器件信息
2
硬件
2.1
I/O 说明
2.2
设备
2.3
设备设置
3
实现结果
3.1
测试设置和结果
3.1.1
测试过程
3.1.1.1
初始设置
3.1.1.2
预充电模式验证
3.1.1.3
快速充电模式验证
3.1.1.4
电池温度监控验证
3.1.1.5
实用技巧
4
硬件设计文件
4.1
原理图
4.2
PCB 布局
4.2.1
电路板布局
4.3
物料清单
5
其他信息
5.1
商标
3.1.1.4
电池温度监控验证
打开 PS2 并按如下方式进行测量:
测量 →
VTS(TS-TP7 和 PGND-TP12)= 3V ± 0.1V
观察
→ STAT LED (D2) 亮起
测量
→
表 4-2
中相应电池充电器 IC 的 IBAT。
将 PS2 更改至 4.5V 并按如下方式进行测量:
测量 →
VTS(TS-TP7 和 PGND-TP12)= 4.5V ± 0.1V
观察
→ STAT LED (D2) 以 1Hz 的频率闪烁以指示出现了故障
测量
→
IBAT = 0A ± 10mA
电池充电器在 COLD 模式下工作
有关 TS 阈值的更多信息,请参阅
表 2-1
中相应电池充电器 IC 的数据表。
将 PS2 更改至 0V 并按如下方式进行测量:
测量 →
VTS(TS-TP7 和 PGND-TP12)= 0V ± 0.1V
观察
→ STAT LED (D2) 以 1Hz 的频率闪烁以指示出现了故障
测量
→
IBAT = 0A ± 10mA
电池充电器在 HOT 模式下工作
有关 TS 阈值的更多信息,请参阅
表 2-1
中相应电池充电器 IC 的数据表。