ZHCUBT8 February 2024 ADS127L18
ADS127L18EVM 需要使用外部电源。可以使用能够提供单个 +6V、连接至 J7 的 500mA 输出、螺纹接线端子 GND 和 +Vin 的标准实验室电源。另一种选择是使用连接到桶形连接器 J6 的交流电源适配器(SMI18-5.9-V-P5 或等效产品)。这些电源选项中的任一个都支持 ADS127L18EVM 的默认单极运行。
或者,如果需要 ADS127L18EVM 完全双极运行,则可以将额外的 -6V、500mA 电源连接到 J7 的 -Vin 螺纹接线端子。在双极电源配置时,将跳线 JP2 移至 -2.5V:AVSS 位置。图 3-2 展示了电源连接选项的详细信息。