ZHCUBT8 February 2024 ADS127L18
图 3-3 展示了 ADS127L18 数据转换器 (U1) 的所有连接。每个电源连接都有一个 10μF 的去耦电容器。确保这些电容在物理上靠近器件,并与 GND 平面有良好的连接。电源连接还有一个 0Ω 的串联电阻。该元件旨在简化 ADC 的电流测量。每个数字引脚都有一个 10Ω 的串联电阻。这些电阻会让数字信号的边缘变得平滑,以更大限度减少过冲和振铃。此外,每个数字引脚都有一个 100kΩ 的上拉或下拉电阻器。安装这些电阻器是为了更大限度地减少与 FPGA 开发板的连接。尽管没有严格要求,但这些元件可包含在最终设计中,以提高数字信号完整性。