ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

性能规格

表 2-1 提供了 EVM 电气性能规格。

表 2-1 TPS92530EVM 性能规格
参数说明最小值典型值最大值单位
输入特性
电压 VIN

该 EVM 设计为在 40V 以上的电压下工作,但如果未加载 J11,且 VBIAS 测试点连接到小于 40V 的外部电源,或者在 VIN 小于 40V 时连接到 VIN 测试点,则可以设置为在较低的输入电压下运行。

4.5

50

65V
最大输入电流 IIN

4

A
输出特性
输出电压 VOUT由输出分压器配置并可由 SPI 编程的最大电压VIN60V
最大输出电流 IOUT每通道的总输出电流

2.0

A
最大输出功率 POUT总输出功率180W
系统特性
开关频率开关频率 (fSW) 范围1001200kHz
峰值效率97%
工作温度-4025125°C