ZHCUBS4
December 2023
TPS92530-Q1
1
TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
商标
通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
1
说明
1.1
典型应用
1.2
警告
1.3
连接器说明
2
性能规格
3
性能数据和典型特性曲线
3.1
2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
3.2
启动波形
3.3
PWM 调光
4
原理图、PCB 布局和物料清单
4.1
原理图
4.2
布局
4.3
物料清单
5
软件
5.1
LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
5.1.1
安装概述
5.2
分步安装说明
5.3
更新检查
6
TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
6.1
在 VINx < 40V 时上电和运行
6.2
MCU 控制窗口
6.3
SPI 命令窗口
6.4
看门狗窗口
6.5
GUI 器件窗口
6.5.1
通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
6.5.2
器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
6.5.3
使用寄存器映射
6.6
跛行回家模式窗口
7
TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
7.1
CV - 设置和操作
6.4
看门狗窗口
看门狗窗口可用于选择不使用看门狗计时器或使用看门狗计时器并设置可用的计时器长度,默认为 1.67 秒。
图 6-14
看门狗设置窗口.
点击“EN 520 No WD”按钮。只要使用 EVM 进行常规操作,就必须选择该按钮,除非要在启动时启动独立模式,请参阅
图 6-15
。
图 6-15
未启用看门狗计时器.
GUI 将启用 5V 线性稳压器,取消选择 CMWEN 位,并在选择“EN 520 No WD”按钮后自动读取所有寄存器,请参阅图
图 6-16
。
图 6-16
选择“EN 520 No WD”按钮后的 GUI.