ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

PWM 调光

图 3-4 显示了 TPS92530EVM LED 降压驱动器输出的负载瞬态。输出 LED 灯串由 UDIM 引脚控制,PWM 调光占空比为 50%,PWM 频率为 500Hz。VLED 波形(示波器的通道 4)和 ILED 波形(示波器的通道 1)显示了产生的下冲和过冲。

GUID-20231211-SS0I-75FC-MSRF-F26MKL67B7FV-low.svg
VIN = 48V,VLED1 = 18V,ILED1 = 2.0A
图 3-4 2.0A 降压 LED 驱动器负载瞬态