ZHCUBS4 December   2023 TPS92530-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS92530EVM - 3 通道、恒流恒压、2.0A 同步降压 LED 驱动器评估模块
  3.   商标
  4.   通用德州仪器 (TI) 高压评估模块 (TI HV EVM) 用户安全指南
  5. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  6. 2性能规格
  7. 3性能数据和典型特性曲线
    1. 3.1 2.0A CC 降压 SW 节点电压波形
    2. 3.2 启动波形
    3. 3.3 PWM 调光
  8. 4原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 布局
    3. 4.3 物料清单
  9. 5软件
    1. 5.1 LEDMCUEVM-132 电路板的演示套件软件安装
      1. 5.1.1 安装概述
    2. 5.2 分步安装说明
    3. 5.3 更新检查
  10. 6TPS92530EVM CC 模式 - 上电和运行
    1. 6.1 在 VINx < 40V 时上电和运行
    2. 6.2 MCU 控制窗口
    3. 6.3 SPI 命令窗口
    4. 6.4 看门狗窗口
    5. 6.5 GUI 器件窗口
      1. 6.5.1 通道 1、2 或 3 子窗口:设置、测量和故障
      2. 6.5.2 器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射
      3. 6.5.3 使用寄存器映射
    6. 6.6 跛行回家模式窗口
  11. 7TPS92530EVM - CV 模式 - 设置、上电和操作
    1. 7.1 CV - 设置和操作

器件子窗口:共享器件设置、测量、寄存器信息、跛行回家和寄存器映射

Device 窗口显示器件的各种测量值、故障和设置(并非特定于某个通道),请参阅图 6-26

GUID-20231201-SS0I-KCSJ-FMVD-TFRTTHM0QTHM-low.svg图 6-26 器件窗口 - 通道和系统电压测量.
Thermal 窗口,图 6-27 显示 Current Temp,这是 TEMPL/H 寄存器的读数。TW Limit 是 TWLMT 寄存器中定义的热警告限制的设定点。如果 Current Temp 超过 TW Limit,则设置 TW 位。Device 窗口还显示使用内部 ADC 测得的 V5D 引脚电压。
GUID-8E160A90-338E-46D1-9EC7-2E9EECEE9D68-low.gif图 6-27 温度、V5D 测量和 TW 设定点.
如果为该通道选中 PWM Source Internal 框,则 PWM Div (Hz) 下拉菜单会选择所有通道将使用的 PWM 频率。SLEEP 按钮会设置 SLEEP 位,以便它进入低功耗模式,但仍保留所有寄存器信息。点击 Limp Home 按钮会打开一个窗口,其中包含跛行回家设置,请参阅跛行回家模式窗口 部分。点击 Update 按钮启动所有寄存器的轮询,并使用 EVM 中的信息持续刷新 GUI。需要注意的是,使用 Update 模式时,由于寄存器读取操作会清除轮询周期内的故障,因此可能存在发生故障但却未被察觉到的情况。点击 Read All 按钮会执行对所有寄存器的单次读取并更新 GUI。点击 Reg Dump 按钮会读取所有寄存器并在本地驱动器中的以下位置创建一个包含所有寄存器信息的 .txt 文件:C:\Texas Instruments\Evaluation Module GUI TPS92530。点击 Reset All 按钮会将 TPS92530-Q1 置于出厂默认设置。
GUID-20231204-SS0I-KGMD-ZHC7-QDDBRDWRK3QT-low.svg图 6-28 内部 PWM 频率设定点、睡眠模式、更新开启、读取所有寄存器、寄存器转储和跛行回家模式.

Faults 窗口(请参阅图 6-29)可用于选择由 IFT 位设置的故障计时器持续时间(以 ms 为单位)。Stdalone 框指示已设置 STANDALONE 位且处于独立模式。V5AUV 框指示 V5A 引脚发生了欠压故障。TW 框指示发生了过热警告故障。PC 框指示 PC(下电上电)位已置位,这种情况在上电时发生且视为故障。必须通过读取 STATUS4 寄存器(位 3)将 PC 位清零,且必须先清除才能启用通道。触发几个故障后,必须先读取这些故障信息才能继续操作,这些信息可以在 Faults 窗口中找到。

GUID-20231204-SS0I-GLT5-CNHX-VXQSFX2NT7FN-low.svg图 6-29 故障计时器、标志和故障复位.
选择“Reg Map”按钮后,会打开 Reg Map 窗口。