ZHCUBO7 November   2023 BQ76905

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 BQ76905 电路模块使用
      1. 2.3.1 电池仿真器
      2. 2.3.2 利用负载电流进行评估
      3. 2.3.3 评估充电和放电电流
      4. 2.3.4 利用仿真电流进行评估
      5. 2.3.5 减少电池节数
      6. 2.3.6 连接电池
      7. 2.3.7 连接到主机
      8. 2.3.8 硬件配置
        1. 2.3.8.1 配置跳线
      9. 2.3.9 配置寄存器编程
  9. 3快速入门指南
  10. 4软件
    1. 4.1 Battery Management Studio 软件
      1. 4.1.1 系统要求
      2. 4.1.2 安装 BQStudio
      3. 4.1.3 BQ76905 bqz 文件安装
      4. 4.1.4 BQStudio 运行和“Registers”视图
      5. 4.1.5 命令
      6. 4.1.6 数据存储器
        1. 4.1.6.1 输入、保存和加载配置
      7. 4.1.7 命令序列
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

物料清单

该电路模块的物料清单如表 6-1 所示。替代器件可用于组件的制造。

表 5-1 物料清单

位号

数量

说明

封装参考

器件型号

制造商

!PCB1

1

印刷电路板

BMS057

不限

C1

1

1uF

电容,陶瓷,1μF,16V,+/-10%,X7R,0805

0805

EMK212B7105KG-T

Taiyo Yuden

C2

1

1µF

电容,陶瓷,1µF,50V,+/-10%,X7R,0805

0805

885012207103

Wurth Elektronik

C3、C15

2

100pF

电容,陶瓷,100pF,50V,+/-5%,C0G/NP0,0603

0603

C0603C101J5GACTU

Kemet

C4

1

1uF

电容,陶瓷,1uF,50V,+/-10%,X7R,AEC-Q200 1 级,1206

1206

CGA5L3X7R1H105K160AB

TDK

C5、C7、C9、C10、C12、C13

6

0.22µF

电容,陶瓷,0.22uF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

C1608X7R1H224K080AB

TDK

C6、C8

2

0

电阻,0,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

RMCF0603ZT0R00

Stackpole Electronics Inc

C11

1

470pF

电容,陶瓷,470pF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

C0603C471K5RACTU

Kemet

C14、C18、C19、C20、C21

5

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

885012206095

Wurth Elektronik

C22、C24、C27、C28、C30

5

0.1µF

电容,陶瓷,0.1uF,16V,+/-10%,X7R,0402

0402

885012205037

Wurth Elektronik

C23、C29、C31

3

0.47uF

电容,陶瓷,0.47uF,6.3V,+/-10%,X5R,0402

0402

04026D474KAT2A

AVX

C25,C26

2

10uF

电容,陶瓷,10µF,16V,+/-10%,X5R,0805

0805

CL21A106KOQNNNG

Samsung Electro-Mechanics

C32

1

2200pF

电容,陶瓷,2200pF,10V,+/-10%,X7R,0402

0402

885012205008

Wurth Elektronik

D1、D2、D3

3

40V

二极管,肖特基,40V,0.2A,SOT-323

SOT-323

BAS40W-7-F

Diodes Inc.

D4

1

1.8V

二极管,齐纳二极管,1.8V,500mW,SOD-123SOD-123

D6

1

16V

二极管,齐纳,16V,500mW,SOD-123

SOD-123

MMSZ5246B-7-F

Diodes Inc.

D7、D8、D9

3

绿色

LED,绿色,SMD

LED_0603

150060VS75000

Wurth Elektronik

H1、H2、H3、H4

4

Bumpon,半球形,0.44 X 0.20,透明

透明 Bumpon

SJ-5303 (CLEAR)

3M

J1、J2、J5、J6、J7、J8

6

接头,100mil,2x1,锡,TH

接头,2 引脚,100mil,锡

PEC02SAAN

Sullins Connector Solutions

J3

1

端子块,8x1,3.5mm,TH

8x1 端子块

OSTTE080161

On-Shore Technology

J4

1

接头(摩擦锁),100mil,4x1,R/A,TH

4x1 R/A 接头

22/05/3041

Molex

J9

1

端子块,3.5mm,垂直,4 位置 PCB

HDR4

OSTTE040161

On Shore Technology

J10

1

接头,100mil,7x2,锡,TH

接头,7x2,100mil,锡

PEC07DAAN

Sullins Connector Solutions

J11

1

插座,Micro-USB Type B,0.65mm,5x1,R/A,底部安装 SMT

插座,0.65mm,5x1,R/A,SMT

47346-1001

Molex

J12

1

接头,2.54mm,2x1,金,TH

接头,2.54mm,2x1,TH

61300211121

Wurth Elektronik

J13

1

接头,2.54mm,4x1,锡,TH

接头,2.54mm,4x1,TH

22284043

Molex

Q1、Q2

2

60V

MOSFET,N 沟道,60V,172A,DNK0008A (VSON-CLIP-8)

DNK0008A

CSD18532Q5B

德州仪器 (TI)

Q3

1

-20V

MOSFET,P 沟道,-20V,-0.2A,SOT-416

SOT-416

R1

1

0

电阻,0,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06030000Z0EA

Vishay-Dale

R2、R17、R18

3

100

电阻,100,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW0603100RJNEA

Vishay-Dale

R3、R4、R5、R28、R29

5

10k

电阻,10k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310K0JNEA

Vishay-Dale

R6、R8、R11、R12、R13、R14

6

10.0

电阻,10.0,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

CRCW120610R0FKEA

Vishay-Dale

R10

1

1.0k

电阻,1.0k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW06033K00JNEA

Vishay-Dale

R15,R16

2

5.1k

电阻,5.1k,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

RC0603FR-072KL

Yageo

R20

1

10Meg

电阻,10M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310M0JNEA

Vishay-Dale

R21

1

0.001

电阻,0.001,1%,1W,1210

1210

PMR25HZPFV1L00

Rohm

R22、R23、R24、R25、R26、R27、R30

7

200

电阻,200,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

CRCW1206200RFKEA

Vishay-Dale

R31,R32

2

33

电阻,33,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040233R0JNED

Vishay-Dale

R33

1

2.0k

电阻,2.0k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04022K00JNED

Vishay-Dale

R34、R40

2

10k

电阻,10k,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW040210K0JNED

Vishay-Dale

R35、R36

2

1.0Meg

电阻,1.0MΩ,5%,0.063W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

CRCW04021M00JNED

Vishay-Dale

R37、R38、R39

3

330

电阻,330,1%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0402

0402

ERJ-2RKF3300X

Panasonic

R41、R42

2

100

电阻,100,1%,0.25W,AEC-Q200 0 级,1206

1206

CRCW1206100RFKEA

Vishay-Dale

RT1

1

10k

热敏电阻 NTC,10.0k 欧姆,1%,圆盘式,5x8.4mm

圆盘式,5x8.4mm

103AT-2

SEMITEC Corporation

S1

1

开关,触控式,单刀单掷-常开,SMT

开关,6.2X5X6.2mm

KST221JLFS

C&K Components

S2

1

开关,SPST-NO,Off-Mom,0.05A,12VDC,SMD

3.9x2.9mm

PTS820 J20M SMTR LFS

C&K Components

SH-J1、SH-J2、SH-J3、SH-J4、SH-J5、SH-J6、SH-J7、SH-J8、SH-J9、SH-J10、SH-J11

11

1x2

分流器,100mil,镀金,黑色

分流器

SNT-100-BK-G

Samtec

TP3

1

测试点,多用途,红色,TH

红色多用途测试点

5010

Keystone

TP9、TP26、TP27、TP28、TP29

5

测试点,多用途,黑色,TH

黑色多用途测试点

5011

Keystone

U1

1

适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池包的 2 节至 5 节串联高精度电池监测器和保护器

RGR20

BQ76905RGR

德州仪器 (TI)

U2、U3

2

具有 10pF 电容、击穿电压为 6V、采用 0402 封装的单通道 ESD,DPY0002A (X1SON-2)

DPY0002A

TPD1E10B06DPYR

德州仪器 (TI)

U4

1

25MHz 混合信号微控制器,具有 128KB 闪存、8192 B SRAM 和 63 GPIO,-40 至 85°C,80 引脚 QFP (PN),绿色(符合 RoHS 标准,无锑/溴)

PN0080A

MSP430F5529IPN

德州仪器 (TI)

U5、U6、U8、U9

4

具有 10pF 电容、击穿电压为 6V、采用 0402 封装的单通道 ESD,DPY0002A (X1SON-2)

DPY0002A

德州仪器 (TI)

U7

1

单通道输出 LDO,150mA,固定 3.3V 输出,2.7 至 10V 输入,具有低 IQ,5 引脚 SOT-23 (DBV),-40 至 125 摄氏度,绿色环保(RoHS,无锑/溴)

DBV0005A

TPS76333DBVR

德州仪器 (TI)

Y1

1

谐振器,4MHz,39pF,AEC-Q200 1 级,SMD

4.5x1.2x2mm

CSTCR4M00G55B-R0

MuRata

C16、C17

0

0.1µF

电容,陶瓷,0.1µF,50V,+/-10%,X7R,0603

0603

885012206095

Wurth Elektronik

D5

0

200V

二极管,超快速,200V,3A,SMC

SMC

ES3D-E3/57T

Vishay-Semiconductor

FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6

0

基准标记。没有需要购买或安装的元件。

不适用

不适用

不适用

R19

0

10Meg

电阻,10M,5%,0.1W,AEC-Q200 0 级,0603

0603

CRCW060310M0JNEA

Vishay-Dale

TP30、TP31

0

红色

测试点,紧凑,红色,TH

红色紧凑型测试点

5005

Keystone