ZHCUBO7 November   2023 BQ76905

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 BQ76905 电路模块使用
      1. 2.3.1 电池仿真器
      2. 2.3.2 利用负载电流进行评估
      3. 2.3.3 评估充电和放电电流
      4. 2.3.4 利用仿真电流进行评估
      5. 2.3.5 减少电池节数
      6. 2.3.6 连接电池
      7. 2.3.7 连接到主机
      8. 2.3.8 硬件配置
        1. 2.3.8.1 配置跳线
      9. 2.3.9 配置寄存器编程
  9. 3快速入门指南
  10. 4软件
    1. 4.1 Battery Management Studio 软件
      1. 4.1.1 系统要求
      2. 4.1.2 安装 BQStudio
      3. 4.1.3 BQ76905 bqz 文件安装
      4. 4.1.4 BQStudio 运行和“Registers”视图
      5. 4.1.5 命令
      6. 4.1.6 数据存储器
        1. 4.1.6.1 输入、保存和加载配置
      7. 4.1.7 命令序列
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

BQStudio 运行和“Registers”视图

BQStudio 用于与 BQ76905 通信以进行评估。BQStudio 包含若干工具,用于在评估 BQ76905 时辅助进行配置、校准和数据显示。

虽然软件运行时无需连接接口板或供电设备,但 TI 建议在启动软件时连接接口并开启器件。请遵循节 3中的说明。图 4-1 展示了 BQStudio 软件运行时的典型连接。

从桌面快捷方式 Battery Management Studio 或“开始”菜单启动软件。

启动后,软件会寻找通信接口和器件。如果未找到器件,它会打开“Target Selection Wizard”。在第一个窗口中选择“Monitor”或“All”类别,并点击 Next 按钮。在第二个窗口,从列表中选择最新或适当的 BQ76905 版本,并点击“Finish”按钮。软件会记住该选择,直到重启。如果未找到器件,会出现 Proceed? 窗口,用户必须予以响应。如果软件仍无法找到器件,则会出现 Battery Management Studio 弹出窗口,显示通信状态。确认该消息以继续操作。

GUID-20220708-SS0I-FKJL-RPX4-P2DNPVSPMV1D-low.png图 4-1 目标选择向导

如果软件启动时没有通信接口适配器,Battery Management Studio 弹出窗口将指示没有可用的适配器。确认该消息以继续操作。Battery Management Studio 屏幕的边框左下角会显示错误。连接适配器,更正该问题,并重启软件。

BQStudio 包含用户指南,该指南介绍了该软件的一般操作。请选择菜单中的“Help | Help Contents”,了解相关信息。

出现 BQStudio 窗口,如图 5-2 中所示。寄存器区域为空白,因为未连接器件。

当光标悬停在某个项的名称上时,BQStudio 的中央面板会显示工具提示。工具提示对该项进行了说明。大约 30 秒后工具提示会关闭。要避免显示工具提示,请将光标移动到值或单位列上,或移动到 Dashboard 面板。

GUID-20220722-SS0I-FQP7-Z7SH-GQRP0X1CTLKJ-low.png图 4-2 不包含器件的 BQStudio 窗口

如果没有器件,BQStudio 的功能会减少。可以浏览工具、检查数据字段,但不能输入数据。

窗口左侧的仪表板会显示适配器、器件,并简单显示电压和电流。仪表板会定期更新,除非点击横幅停止自动刷新。窗口右侧为 Commands 面板。

窗口的中央面板最初显示 Registers 选项卡。寄存器部分显示了器件状态寄存器,检测到器件后即会读取。要更新寄存器值,请选择“Registers”选项卡顶部的 Refresh 按钮。要反复读取寄存器,请选择 Scan 按钮。要反复读取寄存器值并记录到文件中,请选择 Start Log 按钮并根据提示保存日志文件。如果日志正在运行,请选择 Stop Log 结束日志并关闭文件。可通过 Parameter View 选择基本参数,以显示常用寄存器;或选择所有参数,以显示更多寄存器。

如果在 BQStudio 启动后连接了通电器件,仪表板会自动检测器件并更新器件和寄存器显示。图 5-3 展示了连接器件后的寄存器显示。

GUID-20220722-SS0I-JWQZ-LGSL-XZWQWR78PDBB-low.png图 4-3 包含器件的寄存器视图

窗口顶部显示了该器件的可用工具,点击工具图标可选择。从 View 菜单也可选择工具,如图 5-4 中所示。打开新工具会改变窗口中央的选项卡。并非所有器件都具有所介绍的所有工具。可同时激活多种工具,使用中央窗格显示的多种工具会在中央部分顶部作为选项卡显示。可根据需要点击 X 来关闭这些选项卡,但关闭选项卡可能会终止该选项卡中运行的操作。

GUID-20220722-SS0I-G6JF-T8JK-DJ8PB5C8TMHM-low.png图 4-4 工具选择