ZHCUBO7 November   2023 BQ76905

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 准备工作
    2. 2.2 所需设备
    3. 2.3 BQ76905 电路模块使用
      1. 2.3.1 电池仿真器
      2. 2.3.2 利用负载电流进行评估
      3. 2.3.3 评估充电和放电电流
      4. 2.3.4 利用仿真电流进行评估
      5. 2.3.5 减少电池节数
      6. 2.3.6 连接电池
      7. 2.3.7 连接到主机
      8. 2.3.8 硬件配置
        1. 2.3.8.1 配置跳线
      9. 2.3.9 配置寄存器编程
  9. 3快速入门指南
  10. 4软件
    1. 4.1 Battery Management Studio 软件
      1. 4.1.1 系统要求
      2. 4.1.2 安装 BQStudio
      3. 4.1.3 BQ76905 bqz 文件安装
      4. 4.1.4 BQStudio 运行和“Registers”视图
      5. 4.1.5 命令
      6. 4.1.6 数据存储器
        1. 4.1.6.1 输入、保存和加载配置
      7. 4.1.7 命令序列
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 电路板布局
    3. 5.3 物料清单
  12. 6其他信息
    1.     商标

连接电池

EVM 与电池组顶部和底部进行单点连接。 在电路板上检测这些电池的电压。

电池仿真器在电池输入之间提供电阻器。安装电池模拟器分流器后,这些电阻器会加载电池并将电压分配到任何未连接的输入,因为电池已连接。如果需要,可在电池连接期间安装电池模拟器分流器,并在电池连接后移除。电池连接后必须移除分流器,否则电池模拟器电阻器的恒定泄漏会导致电池放电。

BAT- 是 IC 的基准电压,必须首先进行连接。在连接 BAT- 之后,可以按照任何顺序连接电池。自下而上的电池连接可以最大限度地减小施加到电路板上的电压阶跃大小。 对于 EVM,连接电池时,建议采用自下而上的连接顺序:

  1. 连接 BAT–
  2. 自下而上地连接电池:电池 1、电池 2、电池 3...
  3. 确保拆下电池仿真器分流器

图 3-5 展示了连接电池的示例,其中 EVM 配置为减少到 4 个电池。

GUID-20231117-SS0I-TZBS-K3B9-CG493WJHSN65-low.svg图 2-5 连接 4 个电池的示例