ZHCUBO3 November 2023
TPS6522x 电源管理集成电路 (PMIC) 系列极其灵活,可在单个封装中提供多个输出,有助于优化系统中的空间使用。TPS6522x PMIC 包含 4 个降压转换器(降压稳压器)和 3 个低压降 (LDO) 稳压器。这些降压稳压器中的两个可在多相模式下使用,以提供高达 10A 拉电流。PMIC 还具有内置的模数转换器 (ADC),可用于监测内核温度或外部信号,从而进一步减小所需的系统空间。TPS6522x 评估模块 (EVM) 既是评估工具,也是开发工具。通过易于使用的图形用户界面 (GUI) 工具,可以在器件级别和系统级别配置 EVM。