ZHCUBO3 November 2023
在负载条件下评估和测试 TPS6522x 默认配置,只需要一个电源和 EVM。
图 3-1 中标有 VCCA 的端子 J9 可接受最高 14 AWG 的线规。供电电压必须在器件的输入范围 2.8V 至 5.5V 之内。向 VCCA 提供输入的电源需要提供 135% 的输出功率。电源供应给 VCCA 后,可以将 VCCA 连接到 EN/PB/VSENSE 引脚,方法是在 J33 中放置跳线以便为电源轨上电。有关正确的跳线连接,请参阅表 3-6。