ZHCUBO3 November 2023
提供多个测试点,以获取电压和信号。标记有 _S 的测试点专用于检测电压,不能承载巨大的直流电流。
测试点 | 器件引脚 | 说明 |
---|---|---|
TP1 | VOUT_LDO_S | 内部 LDO 的电压检测点。 |
TP2、TP6、TP8、TP10、TP13、TP14、TP16、 | GND_S | 从各个位置路由的接地检测点。 |
TP3 | VIO_S | 从 TP65224-Q1 的 VIO 引脚路由的 VIO 电压检测点 |
TP5、J35(右侧引脚) | VCCA_S | VCCA 电压检测点。 |
TP9、TP11、TP12、TP15 | GND | 实心接地点。能够承载较大的直流电流。 |
J3、J7、J8、J15 | FB_B1、FB_B2、FB_B3、FB_B4 | 降压输出电压检测点。未使用的稳压器也可用作外部电源轨的电压监控器。 |
J16,J17,J18 | LDO1、LDO2、LDO3 | LDO 输出电压检测点。未使用的稳压器也可用作外部电源轨的电压监控器。 |