ZHCUBO3 November 2023
德州仪器 (TI) 提供了 GUI 工具,以使用 EVM 实现、配置并评估 TPS6522x 的各种功能。有关此工具的详细说明,请参阅 GUI 用户指南。
GUI 可在大多数 PC 平台上运行,需要一个可用的 USB 端口。EVM USB 连接器为 USB Type-C 类®,EVM 自带 Type-A 转 Type-C 电缆以连接到主机。EVM 会枚举为两个 COM 端口和一个额外的器件固件更新端口。GUI 必须使用 ACCtrl COM 端口,从操作系统的设备管理器中可找到该端口。COM 端口可以从 GUI 的“Options - Device Settings”中更改。