ZHCUBN2A September   2018  – January 2024 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP83869EVM
  3.   商标
  4. 1定义
  5. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 快速设置
      1. 2.2.1 板载电源运行
      2. 2.2.2 外部电源运行
      3. 2.2.3 软件
        1. 2.2.3.1 MSP430 驱动程序
        2. 2.2.3.2 USB-2-MDIO 软件
  6. 3电路板设置详情
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 EVM 简要总结
  7. 4配置选项
    1. 4.1 自举选项
      1. 4.1.1 PHY 地址配置 (strap)
      2. 4.1.2 DP83869 功能模式选择配置 (strap)
      3. 4.1.3 RGMII/SGMII 转铜缆配置 (strap)
      4. 4.1.4 RGMII 转 1000Base-X 配置 (strap)
      5. 4.1.5 RGMII 转 100Base-FX 配置 (strap)
      6. 4.1.6 桥接模式 (SGMII-RGMII) 配置 (strap)
      7. 4.1.7 100M 介质转换器配置 (strap)
      8. 4.1.8 1000M 介质转换器配置 (strap)
    2. 4.2 SGMII/光纤接口
    3. 4.3 RGMII
    4. 4.4 时钟输出
    5. 4.5 时钟输入
    6. 4.6 开关配置选项
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

EVM 简要总结

DP83869EVM 通过 J15 支持 SMI,其中引脚 26 用于 MDIO,引脚 28 用于 MDC。这些引脚可连接到 MSP430 LaunchPad,用于 USB-2-MDIO 控制。

表 3-1 EVM 应用
编号 DP83869 模式 应用 使用方法
1RGMII 至铜缆在 RGMII 和铜缆之间传输流量。使用接头引脚/Samtech 连接器连接到 DP83867 RGMII EVM 或 MAC 系统。
执行 IEEE 和 UNH 合规性测试使用板载 MSP430 激活 DP83869 上的测试模式波形。
在 EVM 上运行 EMI/EMC 测试使用内部 PRBS 和环回。
测量功率耗散连接外部电源。
外部 MAC 环回将外部 MAC 连接到接头/Samtech 连接器。
2SGMII 至铜缆在 SGMII 和铜缆之间传输流量。使用 SMA 连接器连接到 DP83867 SGMII EVM 或 MAC 系统。
执行 IEEE 和 UNH 合规性测试使用板载 MSP430 激活 DP83869 上的测试模式波形。
在 EVM 上运行 EMI/EMC 测试使用内部 PRBS 和环回。
外部 SGMII 环回将 SMA 电缆用于无源环回。
3RGMII 至光纤以太网在 RGMII 和光纤以太网之间传输流量。用于启用光纤以太网的配置 (strap)。使用接头/Samtech 连接到 DP83867 RGMII EVM 或 MAC 系统。
执行 IEEE 和 UNH 合规性测试使用板载 MSP430 激活测试模式波形。
在 EVM 上运行 EMI/EMC 测试使用内部 PRBS 和环回。
测量功率耗散连接外部电源。
4 100M 介质转换器在 EVM 上演示 100M 功能将 SFP 和 RJ45 连接器用于光纤和铜缆以太网。配置 (strap) 用于非托管模式,MDIO 用于托管模式。
演示远端故障能力
演示介质转换器的非托管模式
51000M 介质转换器在 EVM 上演示 1000M 功能将 SFP 和 RJ45 连接器用于光纤和铜缆以太网。配置 (strap) 用于非托管模式,MDIO 用于托管模式。
演示链路中断直通能力
演示介质转换器的非托管模式
6RGMII 转 SGMII 桥接器演示作为 MAC 的 SGMII 能够与 PHY 的 SGMII 接口连接 (DP83867)通过 SMA 连接器连接到 DP83867 SGMII EVM,并监控 869 EVM 上的 RGMII 接头。
演示 SGMII 链路速度反映在 RGMII 上
演示完整的数据路径用例将 DP83867 RGMII EVM 和 SGMII EVM 与 DP83869EVM 配合使用。
7SGMII 转 RGMII 桥接器演示 DP83869 的 RGMII 能够与 DP83867 的 RGMII 建立链路通过 Samtech 连接器连接到 DP83867 RGMII EVM,并监控 869 EVM 上的 SGMII SMA。
演示 SGMII 链路速度反映了 RGMII 速度
演示完整的数据路径用例将 DP83867 RGMII EVM 和 SGMII EVM 与 DP83869EVM 配合使用。