ZHCUBN2A September   2018  – January 2024 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP83869EVM
  3.   商标
  4. 1定义
  5. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 快速设置
      1. 2.2.1 板载电源运行
      2. 2.2.2 外部电源运行
      3. 2.2.3 软件
        1. 2.2.3.1 MSP430 驱动程序
        2. 2.2.3.2 USB-2-MDIO 软件
  6. 3电路板设置详情
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 EVM 简要总结
  7. 4配置选项
    1. 4.1 自举选项
      1. 4.1.1 PHY 地址配置 (strap)
      2. 4.1.2 DP83869 功能模式选择配置 (strap)
      3. 4.1.3 RGMII/SGMII 转铜缆配置 (strap)
      4. 4.1.4 RGMII 转 1000Base-X 配置 (strap)
      5. 4.1.5 RGMII 转 100Base-FX 配置 (strap)
      6. 4.1.6 桥接模式 (SGMII-RGMII) 配置 (strap)
      7. 4.1.7 100M 介质转换器配置 (strap)
      8. 4.1.8 1000M 介质转换器配置 (strap)
    2. 4.2 SGMII/光纤接口
    3. 4.3 RGMII
    4. 4.4 时钟输出
    5. 4.5 时钟输入
    6. 4.6 开关配置选项
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

引言

DP83869 是一款功能完备的低功耗物理层收发器,它集成了物理介质相关 (PMD) 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83869 还支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 光纤协议。DP83869 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。此器件通过简化 GMI I (RGMII) 和 SGMII 与 MAC 层相连。RGMII 上的集成终端阻抗有助于降低系统 BOM。DP83869EVM 将展示 DP83869 的各种特性。EVM 支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 等铜缆以太网协议。EVM 还支持 1000BASE-X 和 100BASE-FX 等光纤协议。EVM 具有可在 RGMII 和 SGMII 模式下使用 DP83869 MAC 接口的连接。EVM 还经过优化,可展示 DP83869 器件的强大 EMI、EMC 和 ESD 性能。