ZHCUBN2A September 2018 – January 2024 DP83869HM
从 http://www.ti.com.cn/tool/usb-2-mdio 下载该软件。此网页还包含有关安装和使用该软件的用户指南。
由于 MSP430 是 EVM 板载器件,因此用户无需另行购买 MSP430 LaunchPad 套件,也无需使用电线连接到 PHY。可以通过 USB 连接器对整个 EVM 进行供电和控制。即使未通过 USB 供电,也可以使用 MSP430 和 USB2MDIO 实用程序。
如果由于某种原因无法使用板载 MSP430,J15 连接器上也会断开 MDIO 和 MDC 引脚。客户可以在 J15 上连接 MSP430 LaunchPad 或其自有的 MDIO-MDC 实用程序以访问 PHY 寄存器。