ZHCUBN2A September   2018  – January 2024 DP83869HM

 

  1.   1
  2.   DP83869EVM
  3.   商标
  4. 1定义
  5. 2引言
    1. 2.1 关键特性
    2. 2.2 快速设置
      1. 2.2.1 板载电源运行
      2. 2.2.2 外部电源运行
      3. 2.2.3 软件
        1. 2.2.3.1 MSP430 驱动程序
        2. 2.2.3.2 USB-2-MDIO 软件
  6. 3电路板设置详情
    1. 3.1 方框图
    2. 3.2 EVM 简要总结
  7. 4配置选项
    1. 4.1 自举选项
      1. 4.1.1 PHY 地址配置 (strap)
      2. 4.1.2 DP83869 功能模式选择配置 (strap)
      3. 4.1.3 RGMII/SGMII 转铜缆配置 (strap)
      4. 4.1.4 RGMII 转 1000Base-X 配置 (strap)
      5. 4.1.5 RGMII 转 100Base-FX 配置 (strap)
      6. 4.1.6 桥接模式 (SGMII-RGMII) 配置 (strap)
      7. 4.1.7 100M 介质转换器配置 (strap)
      8. 4.1.8 1000M 介质转换器配置 (strap)
    2. 4.2 SGMII/光纤接口
    3. 4.3 RGMII
    4. 4.4 时钟输出
    5. 4.5 时钟输入
    6. 4.6 开关配置选项
  8. 5原理图
  9. 6修订历史记录

时钟输入

该 EVM 配置为默认晶体输入时钟运行。该 EVM 支持从 25MHz 晶体、25MHz CMOS 振荡器提供时钟以及从 SMB 连接器提供外部时钟的选项。需要使用带有 SMB 连接器的 50Ω 同轴电缆,从外部源提供时钟输入。

GUID-C7A41BBE-3EA8-4DC1-B559-0EF27E8AACD9-low.gif图 4-2 板载时钟
GUID-1C0E3EEF-B67A-43B7-8B9E-8A7C89B1AF3F-low.gif图 4-3 外部时钟输入