ZHCUBL7 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
该器件是一款针对尺寸和低功耗进行了优化的低成本仪表放大器。可以通过跳线配置选择 INA350 作为压力传感器 INA。这可以调节压力传感器输出,以出色地利用 ADC 的动态范围。该器件具有 3.2µVPP 1/f 噪声、±0.2mV 输入失调电压和 ±0.6μV/°C 随温度变化的失调电压。该器件具有许多电池供电 BPM 所需的功能,例如空闲时自动关断,小至 1.5mm × 2.00mm 的封装选项,以及集成无源器件以实现与分立式实施相比更小型的设计。图 2-11 给出了功能方框图。
INA350 有两种不同的增益型号版本。INA350ABS 可用于 10V/V 或 20V/V 增益,而本设计中使用的 INA350CDS 可用于 30V/V 或 50V/V 增益。
虽然本设计中未使用,但新的 INA351 和 INA351A 也可用于本设计。INA351 添加了一个集成电压基准缓冲器,INA351A 允许将电压基准引脚连接到外部引脚,因此该器件可用于偏移校正或偏置其他电路。