ZHCUBL7 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
此设计是电子血压计的参考设计,可通过一次测量记录收缩压、舒张压和心率数据。此设计从绑在上臂的袖带收集数据,然后处理这些数据。此设计提供了两个信号调节选项,供评估使用。双放大器 INA 通过 MSPM0L1306 内部的集成式运算放大器,后接两级带通滤波器,或 INA350 后接带通滤波器实现。可以通过使用不同的算法从原始压力和振荡数据中提取收缩压、舒张压和心率。然后,将测量结果通过通用异步接收器/发送器 (UART) 发送至 TI 的血压监测仪 GUI 进行评估。