ZHCUBL7 December 2023 DRV8210 , INA350 , MSPM0L1306
该器件被选为系统 MCU,是系统的大脑。该器件可执行以下操作:
此 MCU 具有 32MHz Arm® Cortex®-M0+ 内核、64k 闪存和 4k SRAM。此 MCU 因高性能模拟外设而与众不同。此器件包含一个 12 位 1.68Msps SAR ADC,具有高达 11.1 的典型 ENOB 和 71dB SNR,以及额外的 128 倍硬件过采样。此 MCU 包含两个零温漂、零交叉斩波运算放大器 (OPA),具有低至 0.5µV/°C 的温漂和 2µVPP 1/f 的斩波模式噪声。
这些器件还提供智能数字外设,例如四个 16 位通用计时器、一个窗口化看门狗计时器和各种通信外设(包括两个 UART、一个 SPI 和两个 I2C 接口)。
这种采用五种低功耗模式的架构经过优化,可延长便携式测量应用中的电池使用寿命。运行模式的功耗为 71µA/MHz,待机模式为 1µA,SRAM 和寄存器完全保留,而关断模式的电流消耗低至 61nA,具有 IO 唤醒功能。
图 2-8 显示了更多的 MSPM0L1306 块。