ZHCUBL4 December 2023
图 3-3 和表 3-1 显示了 450V 直流总线输出时的输入直流/直流转换器的效率。考虑的输入电压为 225V、350V 和 400V。对于 225V 输入,实现的峰值效率为 98.8%,其中升压转换器展示了占空比为 0.5 时最坏情况的纹波条件。从该表中可以看出,转换器在满载时的峰值效率为 99.3%。
输出功率 | VIN = 225V 时的效率 | 输出功率 | VIN = 350V 时的效率 | 输出功率 | VIN = 400V 时的效率 |
---|---|---|---|---|---|
0.9kW | 98.5% | 1.4kW | 99.0% | 1.6kW | 99.2% |
1.1kW | 98.6% | 1.7kW | 99.1% | 2.0kW | 99.3% |
1.3kW | 98.7% | 2.1kW | 99.2% | 2.4kW | 99.3% |
1.6kW | 98.8% | 2.4kW | 99.2% | 2.8kW | 99.3% |
1.8kW | 98.8% | 2.8kW | 99.2% | 3.2kW | 99.3% |
2.0kW | 98.8% | 3.1kW | 99.2% | 3.6kW | 99.3% |
2.2kW | 98.8% | 3.5kW | 99.1% | 4.0kW | 99.3% |